Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

ZP2V, Valvola Autoescludente per vuoto

  • Misura collegamento per lato ventosa: M5, M6, M8, R1/8, G1/8, NPT1/8
  • Diametro orifizio fisso (mm): 0.3, 0.5, 0.7, 1.0
  • Max. campo di pressione di esercizio (MPa): 0 a 0.7
  • Temperatura d'esercizio (°C): 5 a 60 (senza congelamento)
  • Grado di filtrazione nominale elemento (µm): 40

Configura il tuo prodotto

Cerchi altre varianti di prodotto? Clicca qui per la configurazione gratuita

Seleziona i valori dai menu a discesa e filtra gli articoli contenenti quelle caratteristiche nel codice di ordinazione. Questa non è una ricerca precisa; si prega di verificare in "Dettagli del prodotto" o di utilizzare la funzione "Raffronta" per ulteriori informazioni.

Gli articoli a stock possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.

Vedi da ? a ? di ? inserimenti
Mostra 10 | 20 | 50 | 100
Dettagli
La tua ricerca non ha dato risultati

Cerchi prodotti disponibili a magazzino? Clicca qui per gli articoli standard a magazzino

ZP2V--
Misura filettatura di collegamento per ventosa
Orifice