- Home
- Prodotti
- Prodotti per il vuoto
- EOAT per Robot Collaborativi
- Unità di presa con vuoto per Robot Collaborativi
Prodotti per il vuoto
Unità di presa con vuoto per Robot Collaborativi, ZXP-X1
Facilitate la presa con vuoto del vostro cobot
- Attività di montaggio minime – Unità di presa con integrazione di eiettore, valvola di alimentazione aria / rilascio, sensore di pressione e ventose
- Tempi di impostazione ridotti – Configurazione Plug & Play per l'uso immediato in un robot collaborativo
- Gestione flessibile – Altamente configurabile per varietà di numero, forme e materiali delle ventose.
E molto di più
- Produttori compatibili: Universal Robots, OMRON Corporation, TECHMAN ROBOT Inc, FANUC CORPORATION, YASKAWA Electric Corporation, Mitsubishi Electric Corporation, Kawasaki Heavy Industries, Ltd. e KAWADA ROBOTICS CORPORATION
- Si può azionare collegando semplicemente 1 tubo di alimentazione dell'aria compressa e un cablaggio elettrico tramite connettore
- Carico massimo: 7 kg
- Portata di aspirazione massima: 17 l/min (ANR)
- Livello di vuoto massimo: -84 kPa
- Conforme con ISO9409-1-50-4-M6, ISO 9409-1-31.5-4-M5.
Selezione prodotti
Seleziona le caratteristiche del prodotto
Reimposta i filtri per modificare la selezione
Nessun risultato trovato per questa configurazione.
Nessun risultato unico trovato per questa configurazione.