Non registrato
Catalogo prodotti
Le applicazioni che richiedono movimenti precisi compresi fra 10-150 mm (1/2-6") prevedono generalmente l'uso di un cilindro e di una guida di precisione. La serie MXS risponde a quest'esigenza integrando un cuscinetto per rullo incrociato con guida e due piccoli cilindri pneumatici che consentono di generare una forza compatta. La serie MXS è disponibile in sei diversi diametri, ciascuno con lunghezze di corsa prestabilite e con possibilità di montaggio di sensori magnetici (di serie). È possibile regolare la corsa in fase di allungamento, di ritrazione o in entrambe, con intervalli di 0-5 mm, 0-15 mm e 0-25 mm. A ciò si aggiunge la vasta gamma di opzioni standard quali deceleratori idraulici, bloccaggio a fine corsa, connessione assiale e buffer.
Siamo lieti di introdurre la nuova microslitta serie MXH-Z. Questo nuovo modello presenta una guida lineare ad alta rigidità e un momento ammissibile aumentato del 240% rendendola ideale per l'uso in applicazioni con lunghe distanze dal pezzo. Flessibile e leggera, la serie MXH-Z è disponibile in diametri da 6 a 20 mm e può essere montata su quattro lati e collegata su tre lati.Estremamente precisa grazie all'elevato parallelismo di funzionamento, la microslitta è particolarmente utile per le applicazioni di trasporto e posizionamento e nelle applicazioni con spazi ristretti come ad esempio i distributori. Grazie alla possibilità di montaggio diretto dei sensori D-M9* si riducono i costi di manodopera.
La serie MXF comprende tavole di scorrimento dotate di guida rigida montata parallelamente ad un cilindro pneumatico. L'attuatore è dotato di fori di posizionamento per una rapida e semplice sostituzione degli utensili o degli elementi di fissaggio. L'altezza della tavola di scorrimento MXF è fra il 54% e il 67% inferiore rispetto alla serie MXS.
La serie MXP è ideale per applicazioni che richiedono un'elevata precisione di movimento con corse brevi. La tavola di scorrimento è dotata di una guida con lavorazione accurata e strette tolleranze che opera con guide a ricircolo di sfere estremamente precise. La tavola è in grado di ottenere un parallelismo compreso entro 0.02 mm e una precisione antirotazione di soli 0.03 gradi. Due delle superfici di montaggio consentono la tenuta del pezzo con una tolleranza di +/-0.05 mm, più la tolleranza del pezzo stesso. L'unità contiene due pistoni che operano indipendentemente e forniscono il movimento all'attuatore.
La serie MXY è una versione a corsa lunga della serie MXP di tavole di scorrimento pneumatiche. La serie MXY è dotata di cilindro senza stelo ad accoppiamento magnetico incorporato. Dotata di guida lineare, la serie MXY si caratterizza per il design rigido, compatto e dal peso leggero.
La serie MXW comprende una tavola di scorrimento a corsa lunga progettata per corse fino a 10 pollici (300 mm). La regolazione della corsa avviene, nella versione standard, con deceleratori idraulici opzionali. La tavola rigida rende la serie MXW ideale per il trasferimento dei carichi.
La nuova unità di traslazione offre totale flessibilità e riduzione dei costi. Dopo il successo dell'unità di traslazione della serie MXQ, i nostri esperti del dipartimento di R&S hanno sviluppato ulteriormente questo prodotto con il lancio della nuova serie MXQR completamente reversibile. Prima i clienti dovevano specificare, al momento di ordinare la serie MXQ, il lato esatto su cui si desiderava avere gli attacchi. In questo modo, risultava difficile adeguarsi ad ogni modifica dell'ultimo minuto alle caratteristiche del progetto provocando ritardi o l'esigenza di tenere stock doppi. Ora, grazie alla nostra nuova serie MXQR, ormai questo problema fa parte del passato dato che questa gamma innovativa di unità di traslazione è completamente reversibile. Disponibile in una gamma di diametri tra 6 mm e 25 mm e diversi tipi di ammortizzo, questa unità di traslazione ad azionamento pneumatico e doppio effetto offre davvero una totale flessibilità e una riduzione dei costi.