Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Unità di presa elettrica con vuoto per robot collaborativi – ZXPE5

Pump your collaboration

  • Simplify your installation equipment – Integration of the peripherals for the vacuum gripper into a single unit
  • Improve the process control – Equipped diagnosis function and visual 360º indicator
  • Cut your costs – Three operation modes that optimise power consumption
  • Ease your tool change – Compliant with ISO9409-1-50-4-M6. Tool change just by securing 2 clamper bolts.

E molto di più

  • Produttori compatibili: UNIVERSAL ROBOTS
  • La pompa del vuoto, la valvola di rilascio tramite pressione atmosferica, il display del vacuostato e le ventose sono integrate, quindi si può utilizzare semplicemente collegando un connettore M8
  • Il numero di ventose è configurabile: 1, 2 e 4:
    • Taglia Ø: 8, 10, 13, 16, 20, 25, 30, 32
    • Forma: piana, piana con nervatura, soffietto, piana sottile, soffietto multistadio
    • Materiale: NBR, gomma siliconica (bianca e blu), gomma uretanica, FKM
  • Funzione di diagnosi che consente di verificare lo stato del prodotto:
    • Confronta lo stato iniziale e lo stato attuale del livello di vuoto quando non si preleva un pezzo
    • Confronta le impostazioni di fabbrica e le impostazioni attuali del livello massimo di vuoto.

Configura il tuo prodotto

 
Forma flangia ventosa
Robot compatibile
Tipo di Uscita
Diametro ventosa
Tipo di ventosa
Materiale ventosa
Fissaggio
Cavo di collegamento robot
Pressure Monitor Unit Specification
Cambio utensile manuale