Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Raccordi speciali, Gran purezza, Union, Collegamento a tubo - LQ2U

  • Questo prodotto sarà sostituito dalla Serie LQ1U. Aggiorna i dettagli qui.
  • Raccordo in resina fluoridica gran purezza
  • Connessioni per tubi
  • Max. pressione d'esercizio (a 20°): 0.7MPa
  • Temperatura d'esercizio: 0 - 150°C
  • Ampia gamma di combinazioni di misure disponibili

Configura il tuo prodotto

 
Modello
Lato B diametro diverso