Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Regolatore di flusso, Uso generico, Raccordo istantaneo, Manopola semplice, Tutte le parti esterne in metallo, Gomito - AS*-X737

  • Ambienti con spruzzi di saldatura, polvere e ultravioletti
  • Misura attacco: 1/8, 1/4, 3/8
  • Diam. est. tubo applicabile: da Ø 6 a Ø 10 mm
  • Campo pressione d'esercizio: da 0.1 a 1 MPa.

Configura il tuo prodotto

Cerchi altre varianti di prodotto? Clicca qui per la configurazione gratuita

Seleziona i valori dai menu a discesa e filtra gli articoli contenenti quelle caratteristiche nel codice di ordinazione. Questa non è una ricerca precisa; si prega di verificare in "Dettagli del prodotto" o di utilizzare la funzione "Raffronta" per ulteriori informazioni.

Gli articoli a stock possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.

Vedi da 1 a 10 di 11 inserimenti
Mostra 10 | 20 | 50 | 100
Dettagli

Cerchi prodotti disponibili a magazzino? Clicca qui per gli articoli standard a magazzino

AS21--FS-X737
Dimensione corpo
Tipo di Controllo
Misura della filettatura
Applicazioni tubi applicabili