Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Tubo - Filettatura maschio

Tubo - Filettatura maschio
  • Raccordo istantaneo, con materiale in polipropilene per uso generico
  • Tubo applicabile da Ø 2 a Ø 16
  • Filettature, misure: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI da M3 a 1/2
  • Campo pressione d'esercizio -100 KPa a 1 MPa
  • Temperatura del fluido: -5 a 60 °C, acqua: 0 a +40 °C
  • Con materiale di tenuta.

Famiglie

Nessun risultato corrisponde alla ricerca