Non registrato
Catalogo prodotti
I tubi in nylon per aria normale con sistema metrico della serie T sono disponibili in 6 diversi colori. La serie T è disponibile in matasse da 20 m e 100 m. Le matasse da 100 sono disponibili, nella versione standard, solo nei colori bianco e nero.
La serie di tubi in fluoropolimero TH è disponibile in 4 diversi colori (traslucido, nero, rosso e blu) e 8 diverse dimensioni. I raccordi applicabili sono: raccordi in fluoropolimero a bassa generazione di impurità serie LQ, raccordi istantanei serie KQ2, KJ, raccordi miniaturizzati serie M, MS e raccordi di inserimento serie KF. La serie trova applicazione, ad esempio, nei settori alimentare, medico, dei semiconduttori, automobilistico e pneumatico generale.
La serie TAS è progettata per le connessioni pneumatiche al prodotto o al gruppo e per evitare al contempo l'elettricità statica. La serie è realizzata in nylon conduttivo e nylon ignifugo (norma UL-94, V-0) ed è disponibile in matasse di colore nero da 20 m o 100 m.
La serie TAU è progettata per le connessioni pneumatiche al prodotto o al gruppo e per evitare al contempo l'elettricità statica. La serie è realizzata in poliuretano conduttivo ed è disponibile in matasse di colore nero da 20 m o 100 m.
La serie TCU comprende tubi a spirale in poliuretano estremamente flessibili e con un sistema di connessione compatto. La serie TCU è disponibile in tre diverse dimensioni di tubo e nel colore standard nero.
TD/TID series is a highly flexible fluorine resin tubing that was designed for installation in small spaces. The denatured PTFE fluorine resin tubing was developed to realize high flexibility, while maintaining the same heat and chemical resistance as the series, TL/TH. TD/TID series is suitable for industries that require heat and chemical resistance and conforms to Food Sanitation Law.
La serie TFU comprende tubi piatti in poliuretano che consentono un sistema di connessione compatto. La serie TFU è disponibile di serie in tre diversi modelli di tubo e fino a 3 tubi per ogni modello. Colore standard: nero.
La serie TL di tubi in fluoropolimero gran purezza è disponibile di serie in matasse da 10 m o 20 m. La serie TL è dotata di un'eccezionale resistenza alla corrosione ed è compatibile con agenti chimici acidi, basici o acqua purissima.
Siamo lieti di presentare un nuovo avanzato tubo flessibile resistente alle alte temperature e alle sostanza chimiche compatibile con un'ampia gamma di fluidi, in grado di resistere a temperature fino a 260°C. I nuovi tubi TLM sono realizzati in materiale PFA migliorato, che ne consente l'utilizzo in applicazioni che prevedono resistenza chimica e quando è necessario far scorrere fluidi ad alte temperature. È disponibile in quattro diverse colorazioni – rosso, nero, blu e traslucido – in modo tale che i clienti possano installare diversi tubi colorati, implementando una soluzione visiva per rendere più semplice la manutenzione e agevolare le operazioni di calibrazione periodiche. SMC ha inoltre ampliato la propria gamma di modelli e lunghezze, consentendo al cliente di poter scegliere 13 varianti in mm e 9 in pollici. I tubi TLM possono essere ordinati in sette diverse lunghezze, da 2 metri lineari a 100 metri in rotolo. Sviluppato per essere combinato con numerose serie di raccordi, l'introduzione dei tubi TLM offre ai clienti una soluzione completa per le loro connessioni.
La serie TP di tubi gran purezza comprende tubi in poliolefina (TPH) e tubi in poliolefina morbida (TPS). Entrambi i modelli sono disponibili in sei diversi colori e in matasse da 20 m o 100 m.
La serie TRB di tubi ignifughi a doppio strato è adatta alle tubazioni pneumatiche e idriche in ambienti con presenza di scintille prodotte, ad esempio, da saldatrici a punti. Lo strato esterno della struttura a doppio strato è in resina ignifuga (conforme alla norma UL-94 V-0). La serie TRB è disponibile in una vasta gamma di colori. Per tutti i colori, le matasse disponibili sono da 100 m.
I tubi in nylon morbido ignifughi TRS (conformi alla norma UL-94 V-0) sono disponibili in matasse da 20 e 100 metri. La serie TRS si utilizza per applicazioni con aria normale e acqua in ambienti con presenza di scintille, ad esempio durante operazioni di saldatura a punti. I colori disponibili sono nero, bianco, rosso, blu e verde.
La serie TS di tubi in nylon morbido per pressione dell'aria normale è disponibile in 6 colori diversi e in matasse di 2 lunghezze. Le matasse da 100 metri sono disponibili sono per i colori bianco e nero.
La serie TU di tubi in poliuretano rappresenta il nuovo standard di qualità nei tubi in poliuretano con sistema metrico. TUH, la serie di tubi in poliuretano rigido, è disponibile in versione standard o per alta pressione; TUS è invece la serie di tubi in poliuretano morbido.