Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Tubi per camera bianca e resistenti alle sostanze chimiche, tubi in PFA - TLM

  • Tubi applicabili: Diam.est: Ø 2 a Ø 25 mm
  • Max temperatura d'esercizio:260 °C
  • Colore:traslucido, rosso (traslucido) blue( traslucido), nero

Configura il tuo prodotto

Cerchi altre varianti di prodotto? Clicca qui per la configurazione gratuita

Seleziona i valori dai menu a discesa e filtra gli articoli contenenti quelle caratteristiche nel codice di ordinazione. Questa non è una ricerca precisa; si prega di verificare in "Dettagli del prodotto" o di utilizzare la funzione "Raffronta" per ulteriori informazioni.

Gli articoli a stock possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.

Vedi da 1 a 10 di 13 inserimenti
Mostra 10 | 20 | 50 | 100
Dettagli

Cerchi prodotti disponibili a magazzino? Clicca qui per gli articoli standard a magazzino

TLM-
Misura
Color
Lunghezza rotolo