Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Tubi in nylon da biomassa – T-X309

Connessioni a neutralità carbonica per un'automazione consapevole

  • Contributo alla decarbonizzazione – Riduzione di 18.7 kg di CO2 per 100 metri rispetto alla serie standard
  • Rispetto dell'ambiente – Prodotto con biomateriali grezzi di origine vegetale
  • Material suitable for all applications: three options available, polyurethane, nylon and soft nylon.

E molto di più

  • Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø: 4 bis 12 mm
  • Betriebstemperatur: -20 bis 60 °C
  • 2 Farbvarianten.

Configura il tuo prodotto

 
Misura
Colore
Lunghezza rotolo