Non registrato
Catalogo prodotti
La serie di tubi in fluoropolimero TH è disponibile in 4 diversi colori (traslucido, nero, rosso e blu) e 8 diverse dimensioni. I raccordi applicabili sono: raccordi in fluoropolimero a bassa generazione di impurità serie LQ, raccordi istantanei serie KQ2, KJ, raccordi miniaturizzati serie M, MS e raccordi di inserimento serie KF. La serie trova applicazione, ad esempio, nei settori alimentare, medico, dei semiconduttori, automobilistico e pneumatico generale.
Ideale per applicazioni rame esenti, la serie "ASG" può essere utilizzata anche in quei settori in cui il lavaggio frequente può deteriorare i regolatori di flusso standard, ad esempio nell'industria alimentare e degli imballaggi. La serie è progettata per offrire il massimo controllo portando il numero di giri dello spillo a 10. Il corpo e il sistema di regolazione sono in resina di colore bianco resistente agli urti che conferisce un aspetto pulito. La serie monta i raccordi istantanei SMC, disponibili nelle dimensioni tubi da 4 mm a 12 mm (diametro esterno).
Progettati per le applicazioni in cui è necessaria la resistenza al calore, alla corrosione e alle sostanze chimiche, i raccordi istantanei in acciaio inox 316 della nuova serie KQG2 sono il 30% più piccoli e il 62% più leggeri dei modelli precedenti e con le 8 nuove opzioni ora disponiamo di 17 modelli in totale. E, con l'aggiunta di due nuove misure di tubo, questi raccordi possono essere usati con una varietà di diametri di tubo da 3.2 mm a 16 mm. I nostri raccordi a calzamento in acciaio inox 316 della serie KFG2, aumentata da 5 a 9 modelli, sono il 44% più piccoli e il 37% più leggeri della vecchia gamma KFG. Ora disponibili con filettature NPT e l'aggiunta della misura del tubo di 16 mm, questi raccordi possono funzionare a temperature comprese tra -65ºC e 260ºC se selezionati senza materiale di tenuta sul filetto. E grazie alla tenuta senza manicotto, la manutenzione è facilitata. Infine, la nostra gamma di raccordi in metallo si completa con l'opzione ottone, serie KQB2. Questa gamma, analogamente all'altra serie, il 30% più piccola e il 62% più leggera dei modelli precedenti, è stata ampliata da 9 a 17 modelli con entrambe le opzioni di filettatura NPT e G. E, grazie alla nichelatura per elettrolisi applicata alle parti in ottone, questi raccordi continueranno ad apparire in buono stato durante tutta la loro vita operativa.
La serie KK di accoppiatori S utilizza un innovativo metodo di connessione. Il corpo sottile e l'ampia area effettiva sono il frutto di una struttura priva di sfere d'acciaio o molle che restringono il passaggio del flusso. Oltre alla riduzione della misura del corpo, il minor peso complessivo è ottenuto anche grazie a componenti a pressione e in resina.
La serie KP di raccordi istantanei è adatta a sistemi di distacco del carico con aria in ambiente bianco e sistemi di azionamento pneumatico. La serie KP è completamente esente da lubrificazione e le aree a contatto con i liquidi non sono metalliche. I componenti sono puliti, assemblati e imballati con involucro doppio in ambiente bianco. Le parti in resina per le serie di raccordi istantanei KPQ/KPG (per le connessioni pneumatiche dei sistemi di azionamento) sono in polipropilene.
A seguito delle richieste da parte dell'industria di una gamma di raccordi in metallo leggeri, senza lubrificazione e dalle alte prestazioni, i nostri ingegneri hanno semplicemente ripreso le gamme di raccordi in metallo KQG/KFG e KQB, aggiunto alcune opzioni mancanti e li hanno resi ancora più piccoli, leggeri e resistenti. Progettati per le applicazioni in cui è necessaria la resistenza al calore, alla corrosione e alle sostanze chimiche, i raccordi istantanei in acciaio inox 316 della nuova serie KQG2 sono il 30% più piccoli e il 62% più leggeri dei modelli precedenti e con le 8 nuove opzioni ora disponiamo di 17 modelli in totale. E, con l'aggiunta di due nuove misure di tubo, questi raccordi possono essere usati con una varietà di diametri di tubo da 3.2 mm a 16 mm. I nostri raccordi a calzamento in acciaio inox 316 della serie KFG2, aumentata da 5 a 9 modelli, sono il 44% più piccoli e il 37% più leggeri della vecchia gamma KFG. Ora disponibili con filettature NPT e l'aggiunta della misura del tubo di 16 mm, questi raccordi possono funzionare a temperature comprese tra -65ºC e 260ºC se selezionati senza materiale di tenuta sul filetto. E grazie alla tenuta senza manicotto, la manutenzione è facilitata. Infine, la nostra gamma di raccordi in metallo si completa con l'opzione ottone, serie KQB2. Questa gamma, analogamente all'altra serie, il 30% più piccola e il 62% più leggera dei modelli precedenti, è stata ampliata da 9 a 17 modelli con entrambe le opzioni di filettatura NPT e G. E, grazie alla nichelatura per elettrolisi applicata alle parti in ottone, questi raccordi continueranno ad apparire in buono stato durante tutta la loro vita operativa.
La serie M e MS di raccordi miniaturizzati si utilizza per connessioni pneumatiche in aree con spazi limitati. I tipi con raccordo flessibile e a gomito orientabile con ghiera sono adatti a tubazioni in nylon, nylon morbido e poliuretano. Il corpo della serie MS, in acciaio inox, è utilizzabile per applicazioni in ambienti corrosivi.
La serie TIUB di tubi in poliuretano rappresenta il nuovo standard di qualità nei tubi in poliuretano. La serie TIUB è disponibile in misure in pollici. Ampia gamma di colori standard. Per tutti i colori, le matasse disponibili sono da 100 m.
La serie TP di tubi gran purezza comprende tubi in poliolefina (TPH) e tubi in poliolefina morbida (TPS). Entrambi i modelli sono disponibili in sei diversi colori e in matasse da 20 m o 100 m.
La serie TU di tubi in poliuretano rappresenta il nuovo standard di qualità nei tubi in poliuretano con sistema metrico. TUH, la serie di tubi in poliuretano rigido, è disponibile in versione standard o per alta pressione; TUS è invece la serie di tubi in poliuretano morbido.