Non registrato
Catalogo prodotti
I regolatori della serie AR-B, economica e dal design pulito, offrono diverse regolazioni del campo di pressione adatte alla maggior parte delle applicazioni. La manopola di bloccaggio della regolazione evita la modifica accidentale delle regolazioni. Il design modulare della serie AR consente l'integrazione con altri dispositivi di trattamento dell'aria di SMC.
Questa combinazione filtro/regolatore riduce gli ingombri e le tubazioni grazie all'integrazione di due unità in una sola. Le caratteristiche standard comprendono un regolatore a sfiato che può essere bloccato rapidamente premendo il pulsante di regolazione. La serie dispone di molte opzioni: pressostati, scarico automatico, tazza metallica e coperchi, diverse pressioni impostate, etc. La serie AW-B fa parte della famiglia di unità modulari di trattamento aria e può essere combinata con altri prodotti simili delle stesse dimensioni. La serie è disponibile in 3 misure del corpo e con attacchi da 1/8 a 3/4, sia nella versione in pollici (NPT) sia nel sistema metrico Rc (PT). Il filtro e il regolatore integrati riducono gli ingombri e richiedono meno tubazioni. Insieme alla funzione unidirezionale è incluso un "meccanismo" per scaricare lapressione pneumatica sul lato d'uscita in modo rapido ed efficace.
La serie di essiccatori a membrana IDG è disponibile in unità singola o combinata. I modelli IDG/M riuniscono, in una sola unità, un disoleatore ed un microfiltro disoleatore. I modelli IDG/V aggiungono al modello IDG/M anche un regolatore. Come opzione, è disponibile il sistema di scarico dell'aria con raccordo istantaneo. Se l'aria non è scaricata mediante l'essicatore a membrana, essa viene convogliata fuori dall'essicatore tramite una tubazione di scarico.
La manutenzione della serie di scarichi automatici per impieghi gravosi ADH4000 può essere effettuata senza modificare le tubazioni esistenti. Non è necessaria l'alimentazione elettrica e si eliminano gli sprechi d'aria. Il modello con scarico a galleggiante consente lo scarico automatico anche in assenza di alimentazione elettrica.
La serie ALD, montata nella linea pneumatica principale, è progettata per alimentare olio alle varie valvole, ai cilindri pneumatici, agli utensili pneumatici, ecc. L'uso della serie ALD consente di centralizzare il controllo della lubrificazione dei componenti posti alla fine della linea. Questo sistema di alimentazione della lubrificazione, a nebbia d'olio, assicura una lubrificazione costante nei sistemi con tubazioni lunghe e articolate.
La serie AMG di separatori d'acqua viene montata nella linea di pressione pneumatica per rimuovere le gocce d'acqua dall'aria compressa. La serie è disponibile in 7 diverse misure ed è dotata di un'ampia gamma di opzioni integrabili per soddisfare tutti i requisiti della vostra applicazione.
Il regolatore miniaturizzato della serie ARJ fa parte della linea SMC di prodotti per il controllo della pressione. La serie ARJ è disponibile con o senza raccordi istantanei a seconda del tipo di modello scelto. Tutti i modelli standard sono di tipo con scarico ad azionamento diretto. Per le serie ARJ210 e ARJ310, sono disponibili due tipi di filettature di montaggio. La serie ARJ1020F è dotata di serie di filettatura M5. Le opzioni comprendono supporto, pressostato e base manifold (a seconda del modello).
La serie ARM di manifold di miniregolatori è disponibile nelle misure standard 1000 e 2000, con il modello modulare disponibile nelle misure 2500 e 3000. I modelli standard sono disponibili in 4 diversi tipi di collegamento con possibilità di funzione di riflusso. I modelli modulari possono essere montati su una stazione manifold tramite collegamento universale e, grazie alla nuova maniglia, la configurazione risulta più semplice.
La serie ARX20 di regolatori a pistone è compatibile con una pressione di alimentazione principale di 2.0 MPa ed è ideale per la regolazione della pressione in applicazioni che utilizzano dispositivi di soffiaggio d'aria. Il design compatto della serie ARX ha una larghezza di 35 mm e una lunghezza totale di 80 mm. La struttura con azionamento a pistone garantisce una lunga durata. La serie ARX è dotata di manopola di regolazione di facile utilizzo.
La serie AV comprende valvole ad avviamento progressivo per l'alimentazione d'aria a bassa velocità, utilizzate nei sistemi pneumatici per l'aumento graduale della pressione in fase iniziale e per lo scarico rapido tramite interruzione dell'alimentazione d'aria.
La serie di filtri a manutenzione ridotta FN1 elimina la necessità di sostituzione della cartuccia. La struttura assolutamente innovativa della cartuccia SMC è composta da una serie di piastre filtranti scanalate e rondelle ondulate collocate l'una sopra l'altra. Quando la cartuccia viene compressa, gli interstizi fra le piastre filtranti e le rondelle ondulate filtrano le particelle estranee. Una volta allentata, la cartuccia allarga gli interstizi fra le piastre filtranti e le rondelle ondulate consentendo alla polvere e alle particelle estranee, accumulatesi tra le piastre, di essere eliminate mediante risciacquo. Gli interstizi fra le piastre filtranti sono mantenuti costanti dalle rondelle ondulate al fine di conferire stabilità all'operazione di retro-risciacquo.
La serie di filtri di rapida sostituzione FQ1 non richiede attrezzi per il cambio della cartuccia. L'operazione di sostituzione della cartuccia e di rimozione del liquido si effettua in meno di 2 minuti. Con misure della cartuccia di 125 mm, 250 mm e 500 mm. I materiali disponibili sono PP, cotone, SUS304 (resina epossidica) e SUS316 (lega per saldatura a nickel). Altri tipi di cartucce disponibili su richiesta (esecuzioni speciali).
La serie IRV di regolatori per vuoto è stata sviluppata come aggiornamento al design del modello T203, ma con dimensioni più compatte, e come ampliamento della gamma di regolatori per vuoto. Filettature disponibili: Rc(PT), NPT e G(PF).
La serie ITV di regolatori elettro-pneumatici ed elettronici per il vuoto controlla in continuo la pressione pneumatica/del vuoto in base ad un segnale elettrico. La serie è dotata di struttura leggera e display a LED luminoso e di facile lettura. Uscita monitor analogica o digitale a scelta. Con grado di protezione equivalente a IP65.
La serie di valvole di potenza VEX comprende una valvola di regolazione (VEX1*0), un regolatore di precisione (VEX1*3), una valvola a 3 posizioni (VEX3) ed una valvola costi ridotti (VEX5). Il regolatore di scarico a fungo a 3 vie ad elevata portata è dotato di un attacco di scarico dello stesso diametro dell'attacco di collegamento. Il solenoide bistabile a 3 posizioni e a 3 vie consente l'aspirazione, l'eliminazione e la sospensione del vuoto (chiuso) ed è ideale per sistemi con numerose valvole.
La serie VHS è l'ultimo prodotto ad essere stato rinnovato come risultato del nostro investimento in ricerca e sviluppo al fine di migliorare le prestazioni e la funzionalità dei prodotti di SMC e di sviluppare prodotti innovativi in grado di offrire ai clienti risparmio energetico e vantaggi competitivi. Grazie a questo impegno, la serie VHS aggiornata presenta una portata incrementata fino al 45%, il che significa che può essere utilizzata per maggiori applicazioni, offrendo ai clienti vantaggi commerciali in quanto non devono acquistare valvole più grandi e quindi anche più costose. Nella nuova serie VHS sono disponibili anche due materiali diversi per la manopola e il coperchio: resina PBT e alluminio. La resina PBT è autoestinguente e il 60% più leggera rispetto al modello tradizionale solo in alluminio. Inoltre, il modello a doppi azione, in grado di prevenire azionamenti involontari, è disponibile in due nuove taglie: VHS2510 e VHS3510. Un'altra nuova caratteristica è il silenziatore incorporato in grado di far risparmiare spazio nell'area sottostante la valvola e la squadretta di montaggio. Il tutto con un design rinnovato in comune con la nuova serie AC per il trattamento dell'aria.