Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Pinza 2 dita, tipo a camma - MHY2

  • Massimo momento di presa 2.28 Nm a 0.5 MPa
  • Angolo di apertura delle dita da -3° a 180°
  • Doppio effetto
  • Ripetibilità: ±0.2 mm
  • Frequenza massima di funzionamento: 60 c.p.m.

Configura il tuo prodotto

Cerchi altre varianti di prodotto? Clicca qui per la configurazione gratuita

Seleziona i valori dai menu a discesa e filtra gli articoli contenenti quelle caratteristiche nel codice di ordinazione. Questa non è una ricerca precisa; si prega di verificare in "Dettagli del prodotto" o di utilizzare la funzione "Raffronta" per ulteriori informazioni.

Gli articoli a stock possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.

Vedi da 0 a 10 di ? inserimenti
Mostra 10 | 20 | 50 | 100
Dettagli
La tua ricerca non ha dato risultati

Cerchi prodotti disponibili a magazzino? Clicca qui per gli articoli standard a magazzino

MHY2-D
Diametro
Tipi di dita
Sensore magnetico
Cavo o connettore precablato
Numero