Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Thermo-chiller con refrigerante a basso GWP, tipo standard – HRSF

Efficienza rispettosa dell'ambiente

  • Ottimizzazione della qualità del processo ‒ Elevata stabilità della temperatura, fino a ±0.1 °C
  • Massima tranquillità grazie alla conformità ai gas fluorurati: viene utilizzato il refrigerante R454C (GWP:148)
  • Soluzione intelligente che consente un controllo proattivo ‒ Controllo remoto per gestire anomalie o incidenti
  • Amplia la tua gamma di applicazioni: utilizzabile in ambienti difficili, da -20 a + 45 ºC.

E molto di più

  • Refrigeratori per fluidi di ricircolo. Raffreddamento ad aria o ad acqua
  • Capacità di raffreddamento: da 15.7 a 20.5 kW (50 Hz)
  • Stabilità della temperatura: ±0.1 °C
  • Campo di regolazione temperatura: 5 ~ 35 ºC
  • Con funzione di riscaldamento e autodiagnostica
  • Comunicazione seriale.

Configura il tuo prodotto

 
Capacità di raffreddamento
Metodo di raffreddamento
Filettatura
Kit piedini di regolazione ruote
Attacco di rabbocco fluido
Connessione per acqua deionizzata
Pompa ad alta prevalenza