Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

SY5000, elettrovalvola a 5 vie, tutti i tipi (Nuovi Prodotti)

  • Fluido: Aria.
  • Campo della pressione d'esercizio: -100 kPa a 0.7.
  • Temperatura d'esercizio [°C]: -10 a 50 (senza congelamento).
  • Tensione nominale bobina [DC]: 24, 12 V.
  • Grado di protezione: IP67 (conforme alla norma IEC60529).

Configura il tuo prodotto

 
Azionamento
Montaggio/Attacco
Tenuta
Specifiche Pilotaggio
Valvola Unidirezionale per Contropressione
Valvola pilota
Caratteristiche della bobina
Tensione
LED/circuito di protezione/Comune
Azionamento manuale
A B Misura attacco
Filettatura
Opzione di montaggio
Esecuzioni su richiesta