Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

SY100, valvola ad azionamento diretto a 3 vie, tenuta in elastomero

  • Fluido: aria
  • mm²: 0,14 modello standard;
    0.2 portata elevata
  • Tensione nominale bobina: 3, 5, 6, 12, 24 V CC;
    100, 110, 200, 220 V CA
  • Tempo di risposta: 10ms max.
  • Durata ciclo: 100 milioni di cicli (test di durata SMC)
  • Temperatura d'esercizio: max. 50°C