Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

SX10, Valvola a 2 vie ad alta velocità d'intervento

  • Veloce tempo di risposta: ON (0.45 ms), OFF (0.4 ms).
  • Lunga vita operativa: più di 5 miliardi di cicli.
  • Basso assorbimento: 4W.
  • Alta frequenza: 1200Hz.
  • 2 tipi di montaggio: A connessione rapida e A montaggio con vite.