Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

SX10, Valvola a 2 vie ad alta velocità d'intervento

  • Veloce tempo di risposta: ON (0.45 ms), OFF (0.4 ms).
  • Lunga vita operativa: più di 5 miliardi di cicli.
  • Basso assorbimento: 4W.
  • Alta frequenza: 1200Hz.
  • 2 tipi di montaggio: A connessione rapida e A montaggio con vite.

Configura il tuo prodotto

Cerchi altre varianti di prodotto? Clicca qui per la configurazione gratuita

Seleziona i valori dai menu a discesa e filtra gli articoli contenenti quelle caratteristiche nel codice di ordinazione. Questa non è una ricerca precisa; si prega di verificare in "Dettagli del prodotto" o di utilizzare la funzione "Raffronta" per ulteriori informazioni.

Gli articoli a stock possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.

Vedi da 1 a 4 di 4 inserimenti
Mostra 10 | 20 | 50 | 100
Dettagli

Cerchi prodotti disponibili a magazzino? Clicca qui per gli articoli standard a magazzino

SX1-
Montaggio valvola
Filtro
Portata/frequenza d'esercizio
Cavo