Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

SV2000, elettrovalvola a 5 vie, tutti i tipi

  • Fluido: aria
  • Campo della pressione d'esercizio: -100MPa a 0.7MPa
  • Tempo di risposta ms (at 0.5MPa): 33 max.
  • Tensione nominale bobina: 12, 24 V CC
  • Temperatura d'esercizio: -10 a 50° C
  • Protezione: IP67 (conforme a IEC529)