Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Accessori

Accessori
Durante il processo di produzione la formazione di elettricità statica ha spesso come risultato una scarsa qualità di produzione finale e una resa nettamente inferiore. Per favorire il rilevamento e il monitoraggio di questo fenomeno che si verifica naturalmente, gli ingegneri di SMC, i maggiori esperti mondiali in automazione, hanno fornito la soluzione con il lancio dei nuovi sensore elettrostatico IZD10 e monitor per sensore elettrostatico IZE11.Originariamente sviluppati per il funzionamento integrato con lo ionizzatore IZS31 di SMC, il nuovo sensore elettrostatico e il nuovo monitor per sensore elettrostatico sono in grado di misurare in modo preciso i livelli di potenziale statico prima di introdurre eventuali contromisure e hanno un ruolo importante nel verificare l'efficacia di qualsiasi contromisura introdotta. Il sensore IZD10 è attualmente disponibile in due versioni in funzione delle dimensioni dell'oggetto carico - ±0.4 kV a 25 mm, ±20 kV a 50 mm - con una distanza di rilevamento compresa tra 10 e 50 mm e tra 25 e 75 mm rispettivamente. I valori letti dal sensore vengono convertiti in una tensione di uscita di 1÷5 V che può essere visualizzata su un monitor digitale del sensore IZE11, estremamente compatto, da 30 mm quadrati, o su altra strumentazione per un'analisi a valle.Grazie al suo display digitale bicolore rosso e verde, il monitor del sensore può essere regolato in base a uno dei quattro diversi profili di visualizzazione e può essere ordinato con uscite digitali NPN oppure PNP e un'uscita analogica da 1÷5 V oppure 4÷20 mA.

Famiglie

Nessun risultato corrisponde alla ricerca