Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Pinza 2 dita, apertura parallela, Standard - MHF2

  • Forza di presa massima per dito 141 N a 0.5 MPa
  • Doppio effetto
  • Ripetibilità: ±0.05 mm
  • Frequenza massima di funzionamento: 120 c.p.m.

Configura il tuo prodotto

Cerchi altre varianti di prodotto? Clicca qui per la configurazione gratuita

Seleziona i valori dai menu a discesa e filtra gli articoli contenenti quelle caratteristiche nel codice di ordinazione. Questa non è una ricerca precisa; si prega di verificare in "Dettagli del prodotto" o di utilizzare la funzione "Raffronta" per ulteriori informazioni.

Gli articoli a stock possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.

Vedi da ? a ? di ? inserimenti
Mostra 10 | 20 | 50 | 100
Dettagli
La tua ricerca non ha dato risultati

Cerchi prodotti disponibili a magazzino? Clicca qui per gli articoli standard a magazzino

MHF2-12D2
Diametro
Filettatura
Corsa iniziale e finale
Opzione corpo
Sensore magnetico
Cavo o connettore precablato
Numero
Opzione
Lato regolabile corsa
Larghezza regolabile corsa

Diametro
12mm
Filettatura
Rc (o Filettatura M)
Corsa iniziale e finale
2 (corsa lunga)
Opzione corpo
Attacchi in direzione assiale
Sensore magnetico
No sensore
Cavo o connettore precablato
0.5 m (o nessuno in mancanza di sensore magnetico)
Numero
2 pz. (o nessuno in assenza di sensore)
Opzione
Nessuno
Lato regolabile corsa
Nessuno
Larghezza regolabile corsa
Nessuno
Fluido di pressione
Aria
Massima temperatura del fluido
60 ºC
Minima temperatura del fluido in pressione
-10 ºC (senza congelamento)
Pressione massima di esercizio
0.7 MPa
Pressione minima di esercizio
0.1 MPa
Massima temperatura ambiente
60 ºC
Minima temperatura ambiente
-10 ºC (No freezing)
Numero di connessioni pneumatiche
2 pz.
Attacco ingresso pneumatico
M5
Attacco di scarico pneumatico
M5
Ripetibilità
± 0.05 mm
Lubrificazione
Senza lubrificazione
Tipo di pinza
Parallelo
Numero dita
2
Modo di funzionamento
Doppio effetto
Max pressione d'esercizio
60 c.p.m.
Forza di presa effettiva per dito (0.5 MPa)
48 N
Corsa di apertura/chiusura (Sui due lati)
48 mm
Peso
0.280 Kg
Eclass code
Eclass version
Unspsc number
Unspsc version