<ul><li>Massimo momento di presa 1.36 Nm a 0.5 MPa</li><li>Angolo di apertura da 30° a -10°</li><li>Doppio effetto</li><li>Ripetibilità: ±0.01 mm</li><li>Frequenza massima di funzionamento: 180 c.p.m.</li></ul>
Seleziona i valori dai menu a discesa e filtra gli articoli contenenti quelle caratteristiche nel codice di ordinazione. Questa non è una ricerca precisa; si prega di verificare in "Dettagli del prodotto" o di utilizzare la funzione "Raffronta" per ulteriori informazioni.
Gli articoli a stock possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.
Assegnare un alias a questa configurazione. È possibile saltare questo passaggio e creare l'alias in un secondo momento. Ricorda che, una volta assegnato l'alias, non può essere modificato.
MHC2-
Consegna: il prodotto potrebbe non essere in stock Clicca qui
per altri prodotti in stock o Contatta SMC
per ulteriore assistenza