<ul><li>Compatible con la produzione di batterie</li><li>Forza di presa massima per dito 43.5 N a 0.5 MPa</li><li>Doppio effetto e semplice effetto</li><li>Ripetibilità: ±0.01mm</li><li>Frequenza massima di funzionamento: 180 c.p.m.</li></ul>
Seleziona i valori dai menu a discesa e filtra gli articoli contenenti quelle caratteristiche nel codice di ordinazione. Questa non è una ricerca precisa; si prega di verificare in "Dettagli del prodotto" o di utilizzare la funzione "Raffronta" per ulteriori informazioni.
Gli articoli a stock possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.
Assegnare un alias a questa configurazione. È possibile saltare questo passaggio e creare l'alias in un secondo momento. Ricorda che, una volta assegnato l'alias, non può essere modificato.
25A-MHZ2-D
Consegna: il prodotto potrebbe non essere in stock Clicca qui
per altri prodotti in stock o Contatta SMC
per ulteriore assistenza