Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

SS5Y3-50/51, Serie 3000, Connettore D-sub, Flat cable, Cablaggio PC (IP40)

  • Sottobase in metallo Plug-in (IP40)
  • Attacchi laterali o inferiori
  • Connettore: Connettore D-sub, Flat cable
  • Raccordo istantaneo

Configura il tuo prodotto

Cerchi altre varianti di prodotto? Clicca qui per la configurazione gratuita

Seleziona i valori dai menu a discesa e filtra gli articoli contenenti quelle caratteristiche nel codice di ordinazione. Questa non è una ricerca precisa; si prega di verificare in "Dettagli del prodotto" o di utilizzare la funzione "Raffronta" per ulteriori informazioni.

Gli articoli a stock possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.

Vedi da ? a ? di ? inserimenti
Mostra 10 | 20 | 50 | 100
Dettagli
La tua ricerca non ha dato risultati

Cerchi prodotti disponibili a magazzino? Clicca qui per gli articoli standard a magazzino

SS5Y3-50F1-06B-KC6F
Modello
Tipo di connettore
Direzione ingresso connettore
Caratteristiche di cablaggio
Stazioni della Valvola
Posizione attacchi P, E
Misura attacchi A, B
Filettatura
Montaggio

Modello
50 (Attacchi laterali)
Tipo di connettore
F (Connettore D-sub, 25 Pin)
Direzione ingresso connettore
1 (ascendente)
Caratteristiche di cablaggio
Cablaggio bistabile
Stazioni della Valvola
6 stazioni
Posizione attacchi P, E
B (entrambi i lati)
Misura attacchi A, B
KC6 (ø6 raccordo istantaneo, Sostituibile)
Filettatura
F (G)
Montaggio
montaggio diretto
Peso
0.508 Kg
Eclass code
Eclass version
Unspsc number
Unspsc version