Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Raccordo istantaneo rotante, sistema metrico - KS

  • Raccordi istantanei rotanti (standard)
  • Filettature in centimetri
  • Diam. est. tubo:  Ø4, Ø6, Ø8, Ø10, Ø12
  • Max. pressione d'esercizio:  1.0MPa
  • Temperatura   d'esercizio: -5 a 60°C

Configura il tuo prodotto

Cerchi altre varianti di prodotto? Clicca qui per la configurazione gratuita

Seleziona i valori dai menu a discesa e filtra gli articoli contenenti quelle caratteristiche nel codice di ordinazione. Questa non è una ricerca precisa; si prega di verificare in "Dettagli del prodotto" o di utilizzare la funzione "Raffronta" per ulteriori informazioni.

Gli articoli a stock possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.

Vedi da ? a ? di ? inserimenti
Mostra 10 | 20 | 50 | 100
Dettagli
La tua ricerca non ha dato risultati

Cerchi prodotti disponibili a magazzino? Clicca qui per gli articoli standard a magazzino

KS-
Modello
Diametro esterno tubo applicabile
Misura attacco
Materiale di tenuta