Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Sistema di presa con vuoto – ZGS

La soluzione di pallettizzazione completa ed efficiente

  • Riduzione dei tempi di installazione e progettazione – Integrazione di tutte le periferiche essenziali in un'unica unità
  • Consente il ridimensionamento del robot – Design sottile e leggero per ottimizzare le dimensioni del robot
  • Ottimizzazione dell'applicazione per la massima efficienza – Il numero di gruppi di eiettori può essere selezionato in base alla portata di aspirazione richiesta
  • Miglioramento della produttività – Presa efficiente di pezzi di forme e dimensioni diverse.

E molto di più

  • L'assieme eiettore, la spugna, la valvola di alimentazione, la valvola di rottura e il vacuostato sono integrati in ogni unità eiettore per consentire un utilizzo immediato, semplicemente collegando un connettore M8 e fornendo aria
  • Forza di presa massima: 2144 N
  • Dimensione della spugna: 400x240
  • Peso: 3.9 kg
  • Montabile su robot industriali e robot collaborativi: Universal Robots, OMRON/TECHMAN, FANUC e Yaskawa
  • Mantiene la presa in qualsiasi direzione, indipendentemente dall'area di contatto.

Selezione prodotti

Seleziona le caratteristiche del prodotto

Reimposta i filtri per modificare la selezione

Il prodotto che meglio si adatta a te

 
Robot compatibile
Valvola di alimentazione/rottura del vuoto
Dimensione spugna
Spugna
Piastra di aspirazione
Numero di assiemi eiettore
Cavo con connettore per robot compatibile
Specifiche unità vacuostato
Flangia di montaggio del robot
Attacco (P) di alimentazione pressione aria