Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Sistema di presa con vuoto – ZGS

La soluzione di pallettizzazione completa ed efficiente

  • Riduzione dei tempi di installazione e progettazione – Integrazione di tutte le periferiche essenziali in un'unica unità
  • Consente il ridimensionamento del robot – Design sottile e leggero per ottimizzare le dimensioni del robot
  • Ottimizzazione dell'applicazione per la massima efficienza – Il numero di gruppi di eiettori può essere selezionato in base alla portata di aspirazione richiesta
  • Miglioramento della produttività – Presa efficiente di pezzi di forme e dimensioni diverse.

E molto di più

  • L'assieme eiettore, la spugna, la valvola di alimentazione, la valvola di rottura e il vacuostato sono integrati in ogni unità eiettore per consentire un utilizzo immediato, semplicemente collegando un connettore M8 e fornendo aria
    • Forza di presa massima: 2144 N; Dimensione della spugna: 400x240; Peso: 3.9 Kg
    • Forza di presa massima: 880 N; Dimensione della spugna: 300x180; Peso: 1.8 Kg
    • Forza di presa massima: 440 N; Dimensione della spugna: 200 x 120; Peso: 1.3 Kg
  • Montabile su robot industriali e robot collaborativi: Universal Robots, OMRON/TECHMAN, FANUC e Yaskawa
  • Mantiene la presa in qualsiasi direzione, indipendentemente dall'area di contatto.

Selezione prodotti

Seleziona le caratteristiche del prodotto

Reimposta i filtri per modificare la selezione

Il prodotto che meglio si adatta a te

Cerchi altre varianti di prodotto? Clicca qui per la configurazione gratuita

Seleziona i valori dai menu a discesa e filtra gli articoli contenenti quelle caratteristiche nel codice di ordinazione. Questa non è una ricerca precisa; si prega di verificare in "Dettagli del prodotto" o di utilizzare la funzione "Raffronta" per ulteriori informazioni.

Gli articoli a stock possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.

Vedi da 1 a 2 di 2 inserimenti
Mostra 10 | 20 | 50 | 100
Dettagli

Cerchi prodotti disponibili a magazzino? Clicca qui per gli articoli standard a magazzino

ZGS-400240-C1
Robot compatibile
Valvola di alimentazione/rottura del vuoto
Dimensione spugna
Spugna
Piastra di aspirazione
Numero di assiemi eiettore
Cavo con connettore per robot compatibile
Specifiche unità vacuostato
Flangia di montaggio del robot
Attacco (P) di alimentazione pressione aria