Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Valvola refrigerante ad alta pressione - SGH

Alta pressione, basso consumo, lunga durata

  • Migliora la precisione di lavorazione e riduce la manutenzione - Adatta anche per applicazioni ad alta pressione fino a 14 MPa
  • Risparmio energetico - Assorbimento massimo di 1.8 W
  • Riduzione dei costi e della manutenzione - Lunga vita operativa, 3 milioni di cicli.

E molto di più

  • Misura attacco: 3/8, 1/2, 3/4, 1
  • Campo della pressione: 3 MPa, 7 MPa, 10 MPa o 14 MPa
  • Filettatura: Rc, G (ISO1179-1), NPT, NPTF
  • Tenuta: NBR o FKM.

Selezione prodotti

Seleziona le caratteristiche del prodotto

Reimposta i filtri per modificare la selezione

Il prodotto che meglio si adatta a te

 
Misura
Tipo valvola
Materiale di tenuta
Campo della pressione
Filettatura
Misura attacco
Supporto