Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

VM1000, microvalvola meccanica

  • Fluido: aria
  • Pressione d'esercizio: 0 a 0.8 MPa
  • Area effettiva (Cv): 1mm 2(0.055)
  • Tipo di valvola: otturatore N.C.
  • Numero di attacchi: 2 a 3
  • Connessioni: laterali o inferiori