Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Attuatore elettrico con stelo, tipo senza motore - LEY

Il vostro motore, il nostro attuatore. Spinta e trazione

  • Create la migliore soluzione possibile per voi - Utilizzate il vostro motore e driver
  • Adatto per qualsiasi ambiente - Varietà di modelli compatibili con ambienti di produzione di batterie ricaricabili o necessità di protezione IP65
  • Ottimizzate la vostra applicazione - Compatibilità con un ampia gamma di costruttori di motori.

E molto di più

  • Dimensioni corpo: fino a 100
  • Corsa: fino a 1000 mm
  • Carico orizzontale/verticale: fino a 1200/200 kg
  • Velocità: fino a 1200 mm/s
  • Acceleratione: fino a 3000 mm/s²
  • Servomotore AC, 100/200/400 W (LEY), 750 W (LEY100).

Selezione prodotti

Seleziona le caratteristiche del prodotto

Reimposta i filtri per modificare la selezione