Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Valvola a 3 vie lucchettabile per lo scarico della pressione residua (singola azione) - VHS

  • Questo prodotto sarà sostituito dalla Serie VHS-D. Aggiorna i dettagli qui.
  • Tipo di collegamento modulare alle unità FRL
  • Portata fino a 8270 l/min
  • Risparmio energetico: zero perdite d'aria durante l'azionamento della manopola
  • Conforme con la normativa OSHA (US standard)
  • Con silenziatore integrato per l'attacco EXH come opzione.

Configura il tuo prodotto

Cerchi altre varianti di prodotto? Clicca qui per la configurazione gratuita

Seleziona i valori dai menu a discesa e filtra gli articoli contenenti quelle caratteristiche nel codice di ordinazione. Questa non è una ricerca precisa; si prega di verificare in "Dettagli del prodotto" o di utilizzare la funzione "Raffronta" per ulteriori informazioni.

Gli articoli a stock possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.

Vedi da ? a ? di ? inserimenti
Mostra 10 | 20 | 50 | 100
Dettagli
La tua ricerca non ha dato risultati

Cerchi prodotti disponibili a magazzino? Clicca qui per gli articoli standard a magazzino

VHS30-F02A-S
Dimensione corpo
Filettatura
Misura attacco
Materiale manopola / coperchio
Opzioni
Semi-standard
Esecuzioni su richiesta

Dimensione corpo
30
Filettatura
F (G)
Misura attacco
02 (1/4)
Materiale manopola / coperchio
A (PBT autoestinguente)
Opzioni
S (Silenziatore incorporato, attacco di scarico)
Semi-standard
Nessuno
Esecuzioni su richiesta
Nessuno
Fluido di pressione
Aria;Air
Pressione massima di esercizio
1.0 MPa
Pressione minima di esercizio
0.01 MPa
Pressione di prova
1.5 MPa
Massima temperatura ambiente
60 °C;60 °C
Minima temperatura ambiente
-5 °C (Senza congelamento);-5 °C (No freezing)
Approvazioni
No need;Nessun bisogno
Colore
Manopola: Rosso Corpo: Bianco
Angolo commutazione manopola
90º
Peso
0.134 Kg
Eclass code
Eclass version
Unspsc number
Unspsc version