Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Valvola a 3 vie lucchettabile per lo scarico della pressione residua (singola azione) - 25A-VHS-D

  • Compatible con la produzione di batterie
  • Tipo di collegamento modulare alle unità FRL
  • Portata fino a 14098 l/min
  • Risparmio energetico: zero perdite d'aria durante l'azionamento della manopola
  • Misura di sicurezza: prevenzione degli incidenti causati da problemi involontari di alimentazione dell'aria (conforme agli standard OSHA)
  • Con silenziatore integrato per l'attacco EXH come opzione.