Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

S070, elettrovalvola a 3 vie, compatta, azionamento diretto per uso manifold

  • per uso manifold
  • Elettrovalvola a 3 vie ad azionamento diretto
  • Larghezza valvola: 7 mm
  • Peso: 5g (valvola unità singola)
  • Rumori provocati dal funzionamento: 38dB(A) max.
  • Consumo elettrico: 0.35W (std.), 0.1W (con circuito salvapotenza)

Configura il tuo prodotto

Cerchi altre varianti di prodotto? Clicca qui per la configurazione gratuita

Seleziona i valori dai menu a discesa e filtra gli articoli contenenti quelle caratteristiche nel codice di ordinazione. Questa non è una ricerca precisa; si prega di verificare in "Dettagli del prodotto" o di utilizzare la funzione "Raffronta" per ulteriori informazioni.

Gli articoli a stock possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.

Vedi da 1 a 1 di 1 inserimenti
Mostra 10 | 20 | 50 | 100
Dettagli

Cerchi prodotti disponibili a magazzino? Clicca qui per gli articoli standard a magazzino

S070-
Modello corpo
Tensione bobina
Portata
Connessione elettrica
Misura attacco