Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

RZQ, cilindro a 3 posizioni (solo corse standard)

  • Cilindro a 3 posizioni con stopper intermedio
  • Corsa a 2 fasi abilitata con un lieve aumento in lunghezza
  • Ripetibilità nel posizionamento di arresto intermedio: ¹0.02 max.
  • La prima fase di corsa può essere determinata liberamente
  • Molte varianti di montaggio

Configura il tuo prodotto

Cerchi altre varianti di prodotto? Clicca qui per la configurazione gratuita

Seleziona i valori dai menu a discesa e filtra gli articoli contenenti quelle caratteristiche nel codice di ordinazione. Questa non è una ricerca precisa; si prega di verificare in "Dettagli del prodotto" o di utilizzare la funzione "Raffronta" per ulteriori informazioni.

Gli articoli a stock possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.

Vedi da ? a ? di ? inserimenti
Mostra 10 | 20 | 50 | 100
Dettagli
La tua ricerca non ha dato risultati

Cerchi prodotti disponibili a magazzino? Clicca qui per gli articoli standard a magazzino

RZQA50TF-25-5
Montaggio
Diametro
Filettatura
Corsa completa
Prima corsa
Sensore magnetico
Cavo o connettore precablato
Numero

Montaggio
A (filettato su entrambe le estremità)
Diametro
50mm
Filettatura
TF (G filettatura)
Corsa completa
25mm
Prima corsa
5mm
Sensore magnetico
No sensore
Cavo o connettore precablato
0.5 m (o nessuno in mancanza di sensore magnetico)
Numero
2 pz. (o nessuno in assenza di sensore)
Eclass code
Eclass version
Unspsc number
Unspsc version