Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

RS2H, cilindro stopper impieghi gravosi

  • Cilindro stopper per cicli intensi
  • Diametri del cilindro (mm): 50, 63, 80
  • Possibilità di connessione da 2 direzioni
  • Montaggio: flangia
  • Ampia gamma di opzioni

Configura il tuo prodotto

Cerchi altre varianti di prodotto? Clicca qui per la configurazione gratuita

Seleziona i valori dai menu a discesa e filtra gli articoli contenenti quelle caratteristiche nel codice di ordinazione. Questa non è una ricerca precisa; si prega di verificare in "Dettagli del prodotto" o di utilizzare la funzione "Raffronta" per ulteriori informazioni.

Gli articoli a stock possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.

Vedi da ? a ? di ? inserimenti
Mostra 10 | 20 | 50 | 100
Dettagli
La tua ricerca non ha dato risultati

Cerchi prodotti disponibili a magazzino? Clicca qui per gli articoli standard a magazzino

RS2H50-30BL
Diametro
Filettatura attacco
Tubazione
Corsa
Azione
Materiale rulli
Opzione
Posizione attacco e leva
Deceleratore idraulico
Sensore magnetico
Cavo o connettore precablato
Numero
Esecuzioni su richiesta

Diametro
50mm
Filettatura attacco
Rc
Tubazione
Lato flangia
Corsa
30mm (RS2H50,63)
Azione
B (doppio effetto con molla)
Materiale rulli
L (resina)
Opzione
Nessuno
Posizione attacco e leva
Deceleratore idraulico
Standard
Sensore magnetico
No sensore
Cavo o connettore precablato
0.5 m (o nessuno in mancanza di sensore magnetico)
Numero
2 pz. (o nessuno in assenza di sensore)
Esecuzioni su richiesta
Standard
Pressione massima di esercizio
1 MPa
Pressione di prova
1.5 MPa
Massima temperatura ambiente
60 ºC
Minima temperatura ambiente
-10 ºC (senza congelamento)
Conforme alla Direttiva Europea RoHS
Conforme
Tipo di ammortizzazione
Paracolpi elastici
Attacchi
1/8
Lubrificazione
Non richiesta
Tolleranza sulla corsa
± 0 ~ 1.4 mm
F450 - Mounting
Flangia
Azione
Doppio effetto con molla
Peso
1.762 Kg
Eclass code
Eclass version
Unspsc number
Unspsc version