Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Resistente all'abrasione con adattatore - ZP3C-(T)

  • Taglie ventosa: Ø 20, Ø 25, Ø 32, Ø 40 e Ø 50
  • Materiale: FS61 (gomma fluorurata)
  • Durezza della ventosa (Shore A: ±5°): 60º
  • Apertura del filtro a maglia: 250 μm
  • Opzioni: ingresso verticale per il vuoto con filettatura maschio e femmina.