Non registrato
Catalogo prodotti
La serie di tagliatubi TK contiene una funzione di blocco di sicurezza ed è utilizzata per il taglio di tubi in nylon, nylon morbido, poliuretano e altri tubi in plastica morbida di 12 mm o meno.
La serie 25 comprende silenziatori con involucro in metallo e struttura resistente agli urti. La serie è dotata di scarico unidirezionale che impedisce la fuoriuscita del prodotto nebulizzato e del rumore. La serie 25 è disponibile con filettature R(PT) o NPT.
La serie AMC di depuratori per scarico assicura la pulizia dell'aria dell'impianto e abbassa il livello di rumore superiore a 35 dB. La serie AMC elimina, inoltre, oltre il 99.9% della nebbia d'olio. Filettature disponibili: R(PT), NPT o G(PF).
La serie AN di silenziatori, disponibile in una vasta gamma di modelli con bassa contropressione, presenta un design compatto e di facile montaggio. Il modello con riduzione dei rumori forti consente una riduzione del rumore superiore a 35dB(A); la scatola è in materiale ignifugo con classificazione UL94-V0l. La serie AN è disponibile con filettature R(PT) o NPT.
L'uso dei regolatori di flusso SMC con raccordi istantanei incorporati riduce al minimo i tempi di installazione e l'altezza di montaggio e consente un design più compatto della macchina. Questi regolatori di flusso consentono la rotazione del corpo per agevolare l'installazione. Disponibili in misure della filettatura comprese fra M3 e 1/2, sia in pollici (NPT) che in sistema metrico R(PT) e con misure tubo comprese fra 3.2 mm e 12 mm diam. est. (sistema metrico) e fra 1/8 e 1/2 diam. est. (pollici), con gomito opzionale e tipo a montaggio universale (maggiore flessibilità) e con regolazione in alimentazione e regolazione in scarico, i regolatore di flusso di questa serie sono progettati per soddisfare la maggior parte delle applicazioni.
L'uso dei regolatori di flusso SMC con raccordi istantanei incorporati riduce al minimo i tempi di installazione e l'altezza di montaggio e consente un design più compatto della macchina. Questi regolatori di flusso consentono la rotazione del corpo per agevolare l'installazione. Disponibili in misure della filettatura comprese fra M3 e 1/2, sia in pollici (NPT) che in sistema metrico R(PT) e con misure tubo comprese fra 3.2 mm e 12 mm diam. est. (sistema metrico) e fra 1/8 e 1/2 diam. est. (pollici), con gomito opzionale e tipo a montaggio universale (maggiore flessibilità) e con regolazione in alimentazione e regolazione in scarico, i regolatore di flusso di questa serie sono progettati per soddisfare la maggior parte delle applicazioni.
La serie ASP comprende regolatori di flusso con valvola pilota unidirezionale integrata. Questa combinazione consente il controllo della velocità del cilindro e consente arresti temporanei intermedi. La serie ASP è dotata di serie di nichelatura per elettrolisi su tutte le parti in ottone e consente una direzione di montaggio del tubo a 360°.
La serie ASR/ASQ (valvola PFC/QFC) è in grado di ridurre il consumo d'aria del 25%. La valvola di controllo PFC è dotata di regolazione della pressione e di controllo del flusso.La valvola di controllo QFC presenta uno scarico ad alta velocità e una funzione di controllo della velocità del cilindro. La serie ASR/ASQ, dotata di raccordi istantanei (valvola pressione/flusso),è in grado di ridurre il consumo d'aria del 40%. La valvola di pressione è dotata di regolatore con valvola di controllo, oltre ad un regolatore di flusso. La valvola di flusso presenta una valvola di alimentazione edi scarico rapidi, oltre ad un regolatore di flusso.
La serie ASS di valvole di sicurezza per controllo velocità (valvola SSC) è disponibile con due diversi tipi di controllo: con regolazione in alimentazione e regolazione in scarico. Entrambe le valvole di controllo sono dotate di funzione di controllo della velocità del cilindro e di alimentazione pneumatica rapida. Il modello con regolazione in scarico impiega anche una valvola a farfalla fissa. La valvola SSC evita i problemi legati all'improvvisa uscita dello stelo del cilindro esercitando un controllo della regolazione in alimentazione in assenza di pressione e ripristinando il normale controllo di regolazione in scarico una volta che il cilindro è nuovamente pressurizzato.
Con il lancio sul mercato della serie KN di ugelli e manometri, scegliendo l'ugello delle dimensioni giuste è possibile un risparmio del 30~90% del consumo d'aria normalmente richiesto per il funzionamento dell'ugello. L'ugello è disponibile in diverse varianti e i materiali del tubo possibili sono: nylon, nylon morbido, rame morbido e OST. Misure comprese fra 4 mm-20 mm.
La serie di raccordi istantanei ignifughi KR può essere utilizzata per una vasta gamma di valori di pressione, da basso vuoto fino a pressioni di 145 PSI. L'uso di profili speciali garantisce la tenuta e la ridotta resistenza al momento dell'inserimento del tubo. I raccordi KR si prestano a operazioni di connessione in spazi ridotti. Il corpo e la parte filettata sono rotanti.
La serie TRB di tubi ignifughi a doppio strato è adatta alle tubazioni pneumatiche e idriche in ambienti con presenza di scintille prodotte, ad esempio, da saldatrici a punti. Lo strato esterno della struttura a doppio strato è in resina ignifuga (conforme alla norma UL-94 V-0). La serie TRB è disponibile in una vasta gamma di colori. Per tutti i colori, le matasse disponibili sono da 100 m.
I tubi in nylon morbido ignifughi TRS (conformi alla norma UL-94 V-0) sono disponibili in matasse da 20 e 100 metri. La serie TRS si utilizza per applicazioni con aria normale e acqua in ambienti con presenza di scintille, ad esempio durante operazioni di saldatura a punti. I colori disponibili sono nero, bianco, rosso, blu e verde.
Diamo ancora più importanza al risparmio energetico: la serie di soffietti a pulsante VMG ha un'area effettiva di 30 mm² (senza ugello), con un rapporto di 10.7:1 rispetto ai soffietti tradizionali. Con un diametro dell'ugello di 2.5 mm, la perdita di pressione è dell'1% o inferiore. Con l'adozione del modello con bilanciamento, la forza di azionamento della leva non è influenzata negativamente dalla pressione di alimentazione. Possibilità di scelta fra direzione di connessione superiore o inferiore; ugello opzionale.
Removed due to no functionality enabled detected