Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

REA

REA
Quando si trattano materiali delicati quali wafer di silicio, dischi magnetici o substrati LCD, è necessario un equilibrio fra l'azionamento antivibrazioni e la velocità/produttività. La serie REA dispone delle caratteristiche necessarie per garantire un rapido trasferimento a velocità fino a 300 mm/sec e un'eliminazione pressoché totale delle vibrazioni. I cuscinetti di ammortizzo integrati consentono un'accelerazione e una decelerazione morbida e una struttura lineare del cilindro. Grazie al concetto di cilindro con accoppiamento magnetico, l'accelerazione e la decelerazione morbida della serie REA possono essere garantite indipendentemente dalle variazioni del carico, di velocità o persino di pressione. REA è disponibile in 5 diversi diametri da 25 mm a 63 mm e corse standard fino a 1000

Famiglie

Nessun risultato corrisponde alla ricerca