Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Valvole a scarico rapido, Raccordo istantaneo - 25A-AQ*40F

  • Compatible con la produzione di batterie
  • Diam. est. tubo applicabile: da Ø 4 e Ø 6 mm
  • Campo pressione d'esercizio: da 0.1 a 1 MPa.

Configura il tuo prodotto

Cerchi altre varianti di prodotto? Clicca qui per la configurazione gratuita

Seleziona i valori dai menu a discesa e filtra gli articoli contenenti quelle caratteristiche nel codice di ordinazione. Questa non è una ricerca precisa; si prega di verificare in "Dettagli del prodotto" o di utilizzare la funzione "Raffronta" per ulteriori informazioni.

Gli articoli a stock possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.

Vedi da 1 a 1 di 1 inserimenti
Mostra 10 | 20 | 50 | 100
Dettagli

Manuali

Cerchi prodotti disponibili a magazzino? Clicca qui per gli articoli standard a magazzino

25A-AQ40F--
Misura
Misura tubo
Attacco di scarico