Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Raccordi speciali, Gran purezza, Collegamento filettato, Raccordo a T - LQ1R

  • Raccordo in resina fluoridica gran purezza
  • Connessione filettata
  • Max. pressione d'esercizio (a 20°): 0.7MPa
  • Temperatura d'esercizio: 0 - 150°C
  • Ampia gamma di combinazioni di misure disponibili

Configura il tuo prodotto

Cerchi altre varianti di prodotto? Clicca qui per la configurazione gratuita

Seleziona i valori dai menu a discesa e filtra gli articoli contenenti quelle caratteristiche nel codice di ordinazione. Questa non è una ricerca precisa; si prega di verificare in "Dettagli del prodotto" o di utilizzare la funzione "Raffronta" per ulteriori informazioni.

Gli articoli a stock possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.

Vedi da 1 a 1 di 1 inserimenti
Mostra 10 | 20 | 50 | 100
Dettagli

Manuali

Cerchi prodotti disponibili a magazzino? Clicca qui per gli articoli standard a magazzino

-
Modello
Tubazione
Filettatura
Imballaggio