Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Sensori di pressione – PSE5#

Misura la pressione da remoto

  • Installalo dove gli altri non possono – Design compatto e leggero
  • Seleziona il sensore più adatto alle tue esigenze – Compatibilità sia con aria che con fluidi generici
  • Goditi i vantaggi di IO–Link con SMC, il tuo fornitore unico per tutte le esigenze di automazione.

E molto di più

  • Campo di pressione: da 0 a 10 Mpa
  • Ripetibilità: 0.2%F.S. max.
  • Uscite: IO-Link, NPN/PNP e analogica (tensione/corrente)
  • Protezione: IP65.

Selezione prodotti

Seleziona le caratteristiche del prodotto

Reimposta i filtri per modificare la selezione

Il prodotto che meglio si adatta a te

Cerchi altre varianti di prodotto? Clicca qui per la configurazione gratuita

Seleziona i valori dai menu a discesa e filtra gli articoli contenenti quelle caratteristiche nel codice di ordinazione. Questa non è una ricerca precisa; si prega di verificare in "Dettagli del prodotto" o di utilizzare la funzione "Raffronta" per ulteriori informazioni.

Gli articoli a stock possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.

Vedi da 1 a 10 di 14 inserimenti
Mostra 10 | 20 | 50 | 100
Dettagli

Cerchi prodotti disponibili a magazzino? Clicca qui per gli articoli standard a magazzino

PSE57-
Campo del sensore
Misura attacco
Specifiche di uscita
Cavo
Tipo di uscita OUT1
Valore impostato OUT1 (P1/n1)
Isteresi OUT1 (H1)
Tipo di uscita OUT2
Valore impostato OUT2 (P2/n2)
Isteresi OUT2 (H2)