Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

PSE300, regolatore del sensore di pressione

  • Questo prodotto sarà sostituito dalla Serie qui.
  • Regolatore del sensore di pressione
  • Tempo di risposta: 1ms max.
  • Risoluzione pressione impostata: 1/1000
  • Ripetibilità: ¹0.1% F.S. max.
  • Protezione: IP40

Configura il tuo prodotto

Cerchi altre varianti di prodotto? Clicca qui per la configurazione gratuita

Seleziona i valori dai menu a discesa e filtra gli articoli contenenti quelle caratteristiche nel codice di ordinazione. Questa non è una ricerca precisa; si prega di verificare in "Dettagli del prodotto" o di utilizzare la funzione "Raffronta" per ulteriori informazioni.

Gli articoli a stock possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.

Vedi da 1 a 10 di 10 inserimenti
Mostra 10 | 20 | 50 | 100
Dettagli

Librerie

Librerie

Librerie

Librerie

Librerie

Librerie

Librerie

Librerie

Librerie

Librerie

Cerchi prodotti disponibili a magazzino? Clicca qui per gli articoli standard a magazzino

PSE3
Caratteristiche Ingresso
Modello d'ingresso, d'uscita
Unità
Opzione 1
Opzione 2
Opzione 3