Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

PS1*00, pressostato elettronico

La serie PS1 di sensori elettronici di pressione è disponibile nelle versioni per pressione positiva e per vuoto. La serie PS1 è estremamente compatta e leggera. Le dimensioni sono di 13W X 10H X 30L (mm) per il modello standard senza collegamento. Possibilità di applicare un sensore a 2 fili alle uscite NPN o PNP.

Configura il tuo prodotto

Cerchi altre varianti di prodotto? Clicca qui per la configurazione gratuita

Seleziona i valori dai menu a discesa e filtra gli articoli contenenti quelle caratteristiche nel codice di ordinazione. Questa non è una ricerca precisa; si prega di verificare in "Dettagli del prodotto" o di utilizzare la funzione "Raffronta" per ulteriori informazioni.

Gli articoli a stock possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.

Vedi da 1 a 5 di 5 inserimenti
Mostra 10 | 20 | 50 | 100
Dettagli

Cerchi prodotti disponibili a magazzino? Clicca qui per gli articoli standard a magazzino

PS00-L
Caratteristiche di uscita
Attacco
Marcatura CE