Scopri di più
Ricerca per Funzionalità
Desideri maggiori informazioni sull'utilizzo del wireless nella produzione moderna?
SMC
Il nostro impegno
Contatti
Manuali
Software
Certificazioni
News
Fiere ed eventi
Articoli
Vuoi liberarti dai cavi?
Se desideri risparmiare su costi, tempi di installazione e manutenzione, scarica il nostro Expert Report e scopri di più sulle nostre soluzioni di interfaccia seriale wireless!
I sistemi di comunicazione wireless di SMC eliminano la necessità di cablaggio fisico tra l'unità base e le unità remote, semplificando radicalmente la gestione degli impianti industriali. Grazie alla serie EXW1/EX600-W è possibile connettere isole valvole e attuatori pneumatici a una singola unità base tramite comunicazione radio, riducendo i tempi di installazione, abbattendo i costi di manutenzione e migliorando la flessibilità del layout di linea.
La trasmissione wireless supporta i principali protocolli di comunicazione industriale - PROFINET, EtherNet/IP, IO-Link, CC-Link - garantendo piena compatibilità con i sistemi di controllo già in uso in fabbrica.
Sebbene sia adatto a tutti i settori industriali, la maggior parte delle applicazioni con sistemi wireless ad oggi realizzate sono per robot e periferiche robotiche. Gli organi di presa presenti in sistemi come i robot, infatti, sottopongono i cavi di comunicazione a torsioni e rotazioni estreme, causandone la rottura. Con i sistemi wireless di SMC è possibile eliminare i cavi che trasportano i segnali elettrici di controllo.
Per vedere il nostro video è necessario acconsentire all'uso dei cookie. Clicca su "Impostazioni cookie", acconsenti e goditi la nostra competenza in azione.
Serie EXW1/EX600-W
Sistema wireless compatto e modulare
Serie AMS20/30/40/60
Funzioni di standby e isolamento, monitoraggio della pressione, del flusso e della temperatura.
A cosa si riferisce il termine "wireless"?
Il "wireless" è il trasferimento di informazioni tra due o più punti non collegati tra loro da un conduttore elettrico. Nei sistemi wireless, il mezzo di trasmissione utilizzato è l'aria attraverso segnali radio elettromagnetici.
Esistono diversi segnali wireless a seconda della gamma di frequenze che occupano. Alcune reti wireless attualmente utilizzate sono: Wi-Fi: 2.4 GHz, 5.8 GHz; Bluetooth: 2.4 GHz; Wibree: 2.4 GHz.
I sistemi di comunicazione wireless vengono utilizzati nel mondo dell'auotmazione industriale?
L'uso della comunicazione wireless nella strumentazione e nel controllo dei sistemi di automazione industriale è minore rispetto ad altri ambiti. Tuttavia, esiste una chiara tendenza e l'interesse ad utilizzare soluzioni wireless nei sistemi di automazione, in quanto offrono diversi vantaggi:
Di quanto è ridotta la risposta di comunicazione?
Il tempo di risposta di comunicazione è ridotto fino a 2 ms grazie ai sistemi di comunicazione industriale wireless.
In teoria, il tempo di risposta del segnale potrebbe essere inferiore a 2 ms. Tuttavia, sebbene il sistema sia in grado di comunicare ogni 2 ms, non può inviare informazioni in quel frangente di tempo.
La risposta reale della comunicazione varia a seconda del numero di unità remote collegate all'unità base e dell'effetto del salto di frequenza. In breve, ciò che è veramente importante è il tempo di reazione, un tempo che dipende dai numeri di unità collegate tra loroe da altri fattori.
Che cos'è il Frequency hopping spread spectrum (Salto di frequenza) o FHSS?
FHSS si riferisce al Frequency Hopping Spread Spectrum ed è una tecnologia di comunicazione che consiste nel cambiare rapidamente la frequenza utilizzata per la trasmissione in un'altra frequenza, in modo da evitare interferenze da parte di altre apparecchiature wireless.
Quando la frequenza utilizzata è usata anche da altri sistemi, per esempio dal Wi-Fi o da qualsiasi altro segnale a onde radio, la frequenza salta alla successiva. In questo caso, la frequenza cambia ogni 2 ms.
Dato che la frequenza cambia continuamente, questo metodo di comunicazione è resistente alle interferenze delle onde radio, garantendo al contempo un elevato livello di sicurezza dei dati. Con questo metodo è possibile installare un sistema wireless multiplo nella stessa area ed è una tecnologia adatta alla comunicazione punto-multipunto.
I sistemi wireless di SMC sono adatti ad ambienti con interferenze radio elevate?
Sì. La tecnologia SMC opera nella banda 2.4 GHz con protocollo anti-interferenza proprietario, progettato specificatamente per ambienti industriali con presenza di Wi-Fi, Bluetooth e altri sistemi wireless. L'unità base seleziona automaticamente il canale libero e gestisce le trasmissioni in caso di perdita di pacchetti, garantendo continuità operativa anche in stabilimenti con alta densità di dispositivi radio.
La tecnologia wireless industriale SMC migliora l'OEE degli impianti?
Sì, in modo diretto. La principale causa di fermo macchina non pianificato negli impianti con assi mobili è la rottura o il deterioramento dei cavi. Quindi, eliminando il cablaggio fisico con i sistemi wireless, si riduce drasticamente questa fonte di guasto, con un impatto misurabile sull'OEE (Overall Equipment Effectiveness). I tempi di manutenzione preventiva si abbassano e i cambi formato vengono eseguiti senza interventi sull'impianto elettrico.