Scopri di più
Ricerca per Funzionalità
Desideri maggiori informazioni sull'utilizzo del wireless nella produzione moderna?
Manuali
Software
Certificazioni
News
Fiere ed Eventi
Articoli
SMC
Il nostro impegno
Contatti
Sensori
Vuoi sapere come sta procedendo la tua installazione?
Solo sapendo in ogni momento cosa sta accadendo alle tue macchine è possibile prendere decisioni che porteranno a un aumento della produttività e dell'efficienza dei processi. Semplicemente perché non si può gestire ciò che non si conosce. Ha senso, vero?
È possibile mirare all'ottimizzazione dei processi attraverso l'aumento degli asset, come l'efficienza e ovviamente la produttività. In questi termini, i sensori si rivelano un elemento onnipresente come fonte di preziose informazioni.
Per vedere il nostro video è necessario acconsentire all'uso dei cookie. Clicca su "Impostazioni cookie", acconsenti e goditi la nostra competenza in azione.
Display integrato
Tipo remoto
Scopri i nostri prodotti, li implementi oggi e ne potrai sfruttare i benefici in futuro.
Serie ISE20 Misura la pressione dell'aria da -100 kPa a 2 MPa
Serie ZSE20(F) Misura la pressione dell'aria da -101 kPa a 100 kPa
Serie ISE7# Misura la pressione dell'aria da 0 a 1.6 MPa con display angolare e rotante
Serie ISE7#G Misura la pressione dell'aria e di fluidi generici da 0 a 10 MPa con display angolare e totante
Serie ISA3 Controlla se il tuo pezzo è posizionamento correttamente
Serie ISE10 Misura la pressione dell'aria da -0.1 a 1 MPa in spazi ridotti
Serie ZSE10 Misura la pressione dell'aria da -0.101 ta 100 kPa in spazi ridotti
Scopri il nostro catalogo di sensori di pressione di tipo remoto PSE, e trova il monitor che può aiutarti a ridurre al minimo il rischio.
Serie PSE57# Misura la pressione di fluidi generici da -0.100 kPa a 10 MPa
Serie PSE53# Misura la pressione dell'aria da -0.100 kPa a 1 MPa
Serie PSE300AC Un design robusto per monitorare la pressione dell'aria da -101 kPa a 10.5 MPa
Serie PSE200A Centralizza il monitoraggio fino a 4 sensori diversi con un consumo minore di 50 mA
Serie PSE300A Monitora la pressione dell'aria da -101 kPa a 1 MPa
Per aria
Per fluidi generici
Integra un flussometro nell'ambiente di controllo dell'impianto e scopri il tuo consumo reale.
Serie PF3A7*H Misura il flusso dell'aria da 10 a 12000 l/min
Serie PF2M7 Misura la pressione dell'aria da 0.1 a 100 l/min in spazi ridotti
Serie PFMC Misura il flusso dell'aria da 5 a 2000 l/min
Serie PFMB Misura il flusso dell'aria da 2 a 2000 l/min
Serie PFMV Aspirazione precisa di pezzo molto piccoli
Serie PFG300 Visualizza le portate fino a 12000 l/min
Riduci i costi minitorando i diversi paramentri della tua installazione.
Serie PF3W Monitora il flusso di fluidi generici da 0.5 l/min a 250 l/min
Serie LFE Monitora il flusso di fluidi generici da 0.5 l/min a 200 l/min con poca perdita di pressione