Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Serie ITV

Controllo semplice e intelligente delle tue applicazioni

Come funzionano i nostri regolatori di pressione elettronici?

I regolatori di pressione elettronici controllano dinamicamente la pressione dell'aria in proporzione ai segnali elettronici. In questo modo, è possibile ridurre la pressione in ingresso alla macchina o all'impianto da remoto, ottenendo un valore di pressione accurato e preciso.

SMC offre una gamma di regolatori elettropneumatici che si adattano ai tuoi sistemi industriali:

  • La serie ITVH è la soluzione ideale per la regolazione di pressioni elevate, fino a 3,0 MPa. Consente, inoltre, di applicare gas diversi come aria, argon, ossigeno e azoto.
  • La serie ITVX è utile nelle applicazioni che richiedono una pressione fino a 2,0 MPa.
  • La serie ITV si adatta alle diverse esigenze grazie alle diversemolteplici opzioni che offre. È in grado di misurare il vuoto e le portate positive, e il suo design compatto e leggero la rendono la soluzione ideale per ridurre lo spazio di installazione richiesto.

Dal montaggio singolo al montaggio su collettore, i regolatori di pressione SMC sono la scelta migliore per soddisfare le tue esigenze.

Questo prodotto soddisfa le tue esigenze?

Consulta online il nostro catalogo e scopri le nostre soluzioni: disponibilità a stock, modelli 3D, file CAD, manuali, datasheet e molto altro.

Informazioni relative alle serie ITV/ITVX/ITVH

Potresti essere interessato a:

Perché scegliere i regolatori elettropneumatici SMC?

Con i nostri regolatori di pressione elettronici aiutiamo i clienti ad avvicinarsi all'Industria 4.0 e all'IIoT, offrendo una soluzione intelligente grazie alle diverse interfacce di comunicazione disponibili. È possibile scegliere tra IO-Link e alcuni dei più comuni protocolli di comunicazione industriale, come CC-Link, DeviceNetTM e PROFIBUS DP.
Inoltre, ti aiutiamo a raggiungere una maggiore efficienza energetica. I nostri regolatori elettropneumatici possono essere utilizzati in diverse applicazioni come:

  • Taglio laser
  • Spurgo nell'industria alimentare e del pet food
  • Controllo della tensione di avvolgimento nel settore della stampa
  • Macchine per lo stampaggio di bottiglie in PET
  • Test di prova della pressione
  • Controllo della velocità di scarico
  • Controllo della pressione per l'applicazione di adesivi
  • Controllo multistadio e controllo analogico
  • Test delle perdite e di tenuta

Guarda tu stesso come con la serie ITV puoi ottenere un "controllo semplice e intelligente della tua applicazione"

Per vedere il nostro video è necessario acconsentire all'uso dei cookie. Clicca su "Impostazioni cookie", acconsenti e goditi la nostra competenza in azione.