Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Serie ZK2-A

La soluzione per il risparmio energetico “tutto in uno”

Generare il vuoto, perché non farlo consumando molta meno aria?

La serie ZK2-A è una soluzione "tutto in uno" che integra valvola di alimentazione, valvola di rottura vuoto, vacuostato, spillo di regolazione flusso di rottura vuoto, filtro di aspirazione e silenziatore.
Consente pertanto un risparmio immediato nei costi di installazione e manutenzione.

Inoltre, la serie ZK2-A è una soluzione a risparmio energetico grazie ad un eiettore a 2 stadi che consente un efficiente consumo di aria e che, in linea di principio, aumenta l'aspirazione del 50% riducendo il consumo del 30%.

Il consumo può essere ridotto di un ulteriore 90% quando si sceglie il pressostato digitale con funzione di risparmio energetico. In questo caso l'alimentazione dell'aria viene interrotta quando la pressione raggiunge il livello di vuoto desiderato.

Tanti vantaggi con la Serie ZK2-A:

  • Aumentare l'efficienza - Eiettore ed unità linea vuoto in un singolo manifold
  • Ridurre il consumo d'aria - Vacuostato a risparmio energetico ed eiettore a 2 stadi
  • Compattezza e leggerezza - Soluzione ideale per lo spostamento di utensili
  • Rendere più silenzioso il vostro ambiente di lavoro - Silenziatore ad alte prestazioni

Questo prodotto soddisfa le tue esigenze?

Consulta online il catalogo prodotti e scopri le nostre soluzioni: disponibilità in stock, modello 3D, file CAD, manuale di funzionamento, scheda dati e molto altro.

Informazioni relative a ZK2-A

Scopri la soluzione per il risparmio energetico “tutto in uno”

Per vedere il nostro video è necessario acconsentire all'uso dei cookie. Clicca su "Impostazioni cookie", acconsenti e goditi la nostra competenza in azione.