Nel panorama industriale moderno, la tecnologia degli azionamenti elettrici svolge un ruolo cruciale in molti processi produttivi e logistici. SMC offre una vasta gamma di attuatori elettrici altamente adattabili, perfetti per diverse movimentazioni e applicazioni. Che si tratti di movimento lineare, rotazione, presa o arresto, i nostri attuatori elettrici soddisfano tutte le tue esigenze con precisione e versatilità.
Immagina un mondo in cui ogni movimento è migliorato da soluzioni elettriche.
Sei curioso di scoprire una soluzione elettrica personalizzata per te?
Gli attuatori elettrici SMC sono sinonimo di flessibilità e cambiano per soddisfare le tue specifiche esigenze. L'adattabilità delle nostre soluzioni elettriche ti permette di avere il controllo e di ottimizzare le tue applicazioni.
I vantaggi degli attuatori elettrici SMC
La nostra gamma di soluzioni elettriche comprende attuatori battery-less con encoder assoluti che permettono una manutenzione ridotta e garantiscono un funzionamento preciso e continuo. Gli attuatori elettrici senza motore hanno un design compatto ed efficiente, perfetto per le applicazioni in cui lo spazio e il risparmio energetico sono fondamentali.
Abbinati a controllori con sottofunzione STO per un ulteriore livello di sicurezza, le nostre soluzioni vanno oltre l'adattabilità: sono progettate in modo intelligente per il futuro.
L'ampia gamma di attuatori e controllori offre molti vantaggi:
- Eseguire qualsiasi movimento, ovunque, in qualsiasi modo – Tutte le possibilità di movimento a disposizione
- Adattarsi per il miglior controllo – I/Os digitali, IO-Link, protocolli di comunicazione come PROFINET, EtherCAT® ed EtherNet/IP™
- Migliorare la sicurezza della tua macchina – Sottofunzione Safe Torque Off con certificazioni SIL 3, SIL Cl e PL
- Rendere intelligente la fabbrica – Le soluzioni elettriche SMC guardano all'Industria 4.0
Guarda al futuro, controlla il movimento con le soluzioni elettriche di SMC.