Scopri di più
Ricerca per Funzionalità
Desideri maggiori informazioni sull'utilizzo del wireless nella produzione moderna?
Manuali
Software
Certificazioni
News
Fiere ed Eventi
Articoli
SMC
Il nostro impegno
Contatti
Advanced Pressure Technology è una società nord americana fondata nel 1987 e leader mondiale nella produzione di regolatori di pressione e valvole utilizzati nella produzione di semiconduttori e in altre applicazioni sterili come la produzione di celle fotovoltaiche e display lcd.
Disponibili con attacchi che vanno da 1/4" a 1", e pressioni nominali da oltre 300 bar al vuoto, i prodotti AP Tech sono fabbricati, testati e confezionati in camera sterile e soddisfano i più elevati standard di qualità (ISO 9001).
AP Tech è stata fondata a metà del 1987 dal Presidente e CEO Rene Zakhour. L'obiettivo del fondatore era quello di fornire prodotti di elevata qualità, ad alte prestazioni e affidabili tramite una società che si distingueva per l’assistenza e il supporto tecnico.
AP Tech si propone di soddisfare le esigenze dei singoli clienti grazie a un sistema di gestione flessibile, prodotti che possono essere facilmente adattati alle diverse esigenze e applicazioni e consegnati in modo tempestivo. Inoltre, si caratterizza per la capacità di fornire risposte rapide alle richieste di informazioni sia tecniche, sia commerciali.