Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Accessori per gruppi FRL modulari, Pressostato con modulo di estremità - IS10E-A

  • Questo prodotto sarà sostituito dalla Serie IS10E-D. Aggiorna i dettagli qui.
  • Tensione max di esercizio 100V AC/DC
  • Attacchi: 1/8, 1/4, 3/8 e 1/2.

Configura il tuo prodotto

Cerchi altre varianti di prodotto? Clicca qui per la configurazione gratuita

Seleziona i valori dai menu a discesa e filtra gli articoli contenenti quelle caratteristiche nel codice di ordinazione. Questa non è una ricerca precisa; si prega di verificare in "Dettagli del prodotto" o di utilizzare la funzione "Raffronta" per ulteriori informazioni.

Gli articoli a stock possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.

Vedi da ? a ? di ? inserimenti
Mostra 10 | 20 | 50 | 100
Dettagli
La tua ricerca non ha dato risultati

Cerchi prodotti disponibili a magazzino? Clicca qui per gli articoli standard a magazzino

IS10E-30F02-6L-A
Misura
Filettatura
Misura attacco
Opzioni

Misura
30
Filettatura
F (G)
Misura attacco
02 (1/4)
Opzioni
6L (6 + L)
Peso
0.145 Kg
Eclass code
Eclass version
Unspsc number
Unspsc version